Désolé, aucun post ne correspond à vos critères.

Raccords
Proposant des centaines de raccords de tubes disponibles dans des matériaux tels que l'aluminium, l'acier au carbone, l'acier inoxydable, la fonte ductile, le cuivre, le PEHD et le PVC ou CPVC, Victaulic est votre fabricant clé en matière de raccords de tubes. Spécialisé dans la fourniture de raccords de tubes, d'adaptateurs et de sorties de grande qualité, dans des diamètres variés, Victaulic offre des produits de raccordement de tubes qui non seulement répondent aux besoins de ses clients, mais vont parfois au-delà pour relever les défis d'assemblage de tubes les plus déconcertants. Afficher plus
Applications pour raccords de tubes
Un raccord ou un adaptateur de tubes crée une jonction entre deux sections droites d'un tube pour allonger la longueur ou changer la direction d'écoulement dans un système de tuyauterie. Il peut également être utilisé pour raccorder deux tubes ou composants de diamètres différents, en fonction des exigences du système. Pouvant supporter des pressions de 0 à 4 000 PSI/276 bar et des diamètres de tubes allant de ¼ à 60"/DN20 à DN1500, les produits de raccordement de tubes Victaulic peuvent répondre aux exigences de multiples projets de construction, des mines les plus profondes aux gratte-ciels les plus hauts. Nos raccords de tubes sont recommandés pour une utilisation dans diverses applications de construction commerciale et industrielle, notamment :- Protection incendie
- HVAC
- Eau potable
- Traitement des eaux usées
- Mines
- Pétrole et gaz
- Production d’électricité
- Vapeur
- Services enterrés
- Bâtiments commerciaux
- Dessalement
- Systèmes de type marin
Types de raccords de tubes
Conçus pour être durables et efficaces, les raccords de tubes Victaulic permettent des réalisations performantes pour tout projet. Qu'il s'agisse d'un coude de raccordement de tube à 45 degrés ou d'un ancrage de tube, trouvez le type de raccord de tube nécessaire à votre système dans la sélection de produits de raccords de tubes Victaulic :- Coudes de raccordement de tubes
- Ancrages de tube
- Raccords Installation Ready
- Raccords à extrémités lisses
- Raccords de tubes à épaulement
- Raccords de transition
- Tés de sprinkleur
- Sorties
- Adaptateurs
Pourquoi utiliser les raccords de tubes Victaulic
Comme pour tous les autres produits et systèmes Victaulic, lorsque vous utilisez les raccords de tubes Victaulic, vous gagnez du temps et augmentez vos bénéfices, et tout le monde y gagne.- Des temps d’installation plus courts signifient une réduction du nombre d’heures de main d’œuvre et une exposition aux risques moindre
- Grâce à nos technologies exclusives d’assemblage de tuyauterie, respectez et prenez de l'avance sur des plannings projets serrés
- Améliorez la sécurité de votre chantier — assemblez vos tubes sans recourir à une flamme
- Réduisez les risques en effectuant un contrôle visuel de l’intégrité des joints
- Réduisez les temps d'arrêt lors des rénovations, des extensions et des réparations des systèmes
- Les raccords de tubes Victaulic sont conçus et fabriqués par des experts