Solution d'assemblage pour tubes en PVC/CPVC

Éliminer le temps de durcissement, les produits chimiques et les odeurs associées à la méthode d’installation traditionnelle des tubes en CPVC/PVC avec la première solution rainurée du secteur

 

  • Disponible en diamètres de 2 à 12 ”/ DN50 à DN300
  • Colliers réduits, de transition et rigides pour usage sur tubes CPVC à extrémités rainurées PGS-300
  • Raccords moulés Schedule 80 pour extrémités rainurées PGS-300
  • Rainureuse par enlèvement CG1100 légère, prête pour l'atelier et le chantier
  • La méthode d'installation de tubes en PVC/CPVC la plus rapide et la plus propre
  • Élimine le temps de vulcanisation, les produits chimiques et les odeurs liés à la méthode d’installation traditionnelle
PGS-300-Logo-reverse-2

La première et unique solution du secteur à rainurage spécialement conçu pour l'utilisation sur les tubes de 2 à 12 pouces en chlorure de polyvinyle chloré/chlorure de polyvinyle (CPVC / PVC) présentant le nouveau profil de rainure PGS-300 de Victaulic

VIDÉOTHÈQUE pour les raccords, colliers et rainureuses en CPVC / PVC

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT POUR LES SYSTÈMES HAUTE PERFORMANCE Solution d'assemblage pour tubes en PVC/CPVC

POUR DEMANDER UNE DÉMONSTRATION, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE.

Request-a-Demo-Form (1)

VICTAULIC (AUTRES MOYENS DE CONTACT)

4901 Kesslersville Road • Easton, PA 18040

FOR U.S. CUSTOMERS, CALL 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842).

POUR LES CLIENTS CANADIENS, CONTACTEZ LA FILIALE VICTAULIC

        ASSURANT LE SERVICE LOCAL OU COMPOSEZ LE (905) 884-7444.

SOLUTION DE SYSTÈME POUR TUBES CPVC : PRODUITS

  • Tous les produits
  • Assemblage des tuyauteries
  • Raccords
Collier rigide style 357 Installation-Ready™ pour les tubes en CPVC/PVC
Collier rigide style 357 Installation-Ready™ pour les tubes en CPVC/PVC
  • Conçus pour une utilisation sur tuyau de chlorure (CPVC/PVC) polychlorure de vinyle chloré/polyvinyle comportant le profil de rainure Victaulic PGS-300
  • Diamètres de 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Reportez-vous à la fiche technique de la pression nominale maximale et des facteurs de réduction de température
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus
Collier de transition style 356 Installation-Ready™ pour les tubes en CPVC/PVC
Collier de transition style 356 Installation-Ready™ pour les tubes en CPVC/PVC
  • Conçus pour une utilisation sur tuyau de chlorure (CPVC/PVC) polychlorure de vinyle chloré/polyvinyle comportant le profil de rainure Victaulic PGS-300
  • Diamètres de 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Reportez-vous à la fiche technique de la pression nominale maximale et des facteurs de réduction de température
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus
Collier réduit style 358 pour tubes en CPVC/PVC
Collier réduit style 358 pour tubes en CPVC/PVC
  • Conçus pour une utilisation sur tuyau de chlorure (CPVC/PVC) polychlorure de vinyle chloré/polyvinyle comportant le profil de rainure Victaulic PGS-300
  • Diamètres de 2 1/2 x 2" à 10 x 8" / 73,0 x 60,3 mm à 273,0 x 219,1 mm
  • Reportez-vous à la fiche technique de la pression nominale maximale et des facteurs de réduction de température
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus
PGS-300 raccords pour bouts rainurés
PGS-300 raccords pour bouts rainurés
  • Conçus pour une utilisation sur tuyau de chlorure (CPVC/PVC) polychlorure de vinyle chloré/polyvinyle comportant le profil de rainure Victaulic PGS-300
  • Diamètres de 2 à 12" | DN50 à DN300
  • Reportez-vous à la fiche technique de la pression nominale maximale et des facteurs de réduction de température
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus
Rainureuse par enlèvement de métal CG1100
Rainureuse par enlèvement de métal CG1100
  • 2 à 12"/DN50 à DN300
  • Outil portatif léger pour chantier ou pour atelier
  • Conçu pour produire une rainure arrondie PGS-300 par enlèvement de matière sur des tubes en CPVC/PVC schedule 40 – 80
Installation-Ready™ Style 357 Rigid Coupling For CPVC/PVC Pipe
Installation-Ready™ Style 357 Rigid Coupling For CPVC/PVC Pipe
  • Style 355 – Pour utilisation dans les systèmes d'eau non potable
  • Style 355P – Pour utilisation dans les systèmes d'eau potable
  • Conçus pour une utilisation sur tuyau de chlorure (CPVC/PVC) polychlorure de vinyle chloré/polyvinyle comportant le profil de rainure Victaulic PGS-300
  • S'adapte aux mouvements axiaux de dilatation et de contraction
  • Diamètres de 2 à 12" | DN50 – DN300
  • Reportez-vous à la fiche technique de la pression nominale maximale et des facteurs de réduction de température
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus

TÉLÉCHARGEMENTS - SOLUTION DE SYSTÈME POUR TUBE EN CPVC

  • Toutes les ressources
  • Fiche technique
  • Manuels
  • Données techniques et de projet
Ressource Numéro Téléchargements Collection
Collier rigide Installation-Ready™ Style 357 Fiche technique 33.07
Fiche technique du collier de transition Installation-Ready™ style 356 33.06
Fiche technique du collier réduit style 358 33.08
Fiche technique des raccords à extrémités rainurées PGS-300 33.03
Fiche technique de la rainureuse par enlèvement de métal CG1100 pour tubes en CPVC/PVC 24.09
Spécifications concernant le rainurage par enlèvement de métal PGS-300 25.18
Collier rigide Installation-Ready™ Style 357 Manuel d'installation I-357
Collier de transition Installation-Ready™ Style 356 Manuel d'installation I-356
Manuel d'installation du collier réduit style 358 I-358
Manuel de la rainureuse par enlèvement de métal CG1100 pour tubes en CPVC/PVC TM-CG1100
Ruban-mètre de mesure de diamètre de rainure Go/No-Go I-GDC-PGS-300
Manuel d'installation sur chantier des produits de tuyauterie Victaulic en CPVC/PVC I-350
Fiche technique – Compensateur de dilatation PGS-300 Style 355 33.05