Collier rigide Style 870

LA MODERNITÉ

AU SERVICE

DE LA VAPEUR

La nouvelle solution pour vapeur Victaulic est

idéale pour passer aux systèmes de tuyauterie pour vapeur

rapidement et de façon performante.

Dealer Design Awards 2016

UNE PREMIÈRE MONDIALE

Victaulic est fier de présenter le premier joint mécanique rainuré pour les systèmes pour vapeur saturée. En première mondiale sur le marché des systèmes pour vapeur, cette gamme de produits novatrice permet aux ingénieurs, aux installateurs et aux gestionnaires du secteur de bénéficier des nombreux avantages de l'assemblage mécanique de tuyauterie, notamment la réduction des coûts de main-d'œuvre, la maîtrise du planning, l'augmentation de la sécurité et la facilité de maintenance.

PLUS BESOIN DE SOUDER

Que ce soit pour une nouvelle installation ou dans le cadre d'une rénovation ou d'une réparation, la solution pour vapeur Victaulic est plus rapide, plus fiable et plus économique pour toutes les personnes impliquées dans le projet.

Maîtres d’ouvrage

Maîtres d’ouvrage

• Performance et fiabilité durables – Le collier est conçu pour durer toute la vie du système sans maintenance régulière
• Maintenance du système facilitée – L'accès rapide aux composants réduit la durée de mise hors service

INGÉNIEURS CONCEPTEURS

INGÉNIEURS CONCEPTEURS

  • Les composants du système homologués ASME offrent une fiabilité technique digne de confiance
  • Les numéros d'enregistrement canadiens (NEC/CRN) sont disponibles sur demande
  • La flexibilité de sa conception facilite l'extension future du système et les transitions, ainsi que l'installation dans des espaces restreints
Installateurs

Installateurs

  • Sécurité renforcée sur le chantier et coût total d'installation réduit
  • S'installe en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures ou jours
  • Pas besoin de soudeurs agréés
  • Pas besoin d’effectuer une surveillance incendie ou de permis feu
  • Pas besoin de radiographier les raccords
  • Pas besoin de préchauffer le tube par temps froid
GESTIONNAIRES D'INSTALLATIONS

GESTIONNAIRES D'INSTALLATIONS

  • Les composants du système homologués ASME offrent une fiabilité technique digne de confiance
  • La flexibilité de sa conception facilite l'extension future du système et les transitions, ainsi que l'installation dans des espaces restreints
  • Installation plus rapide par rapport au soudage conforme au code ASME
  • Maintenance du système facilitée – L'accès rapide aux composants réduit la durée de mise hors service

UNE PREMIÈRE MONDIALE

Victaulic est fier de présenter le premier joint mécanique rainuré pour les systèmes pour vapeur saturée. En première mondiale sur le marché des systèmes pour vapeur, cette gamme de produits novatrice permet aux ingénieurs, aux installateurs et aux gestionnaires du secteur de bénéficier des nombreux avantages de l'assemblage mécanique de tuyauterie, notamment la réduction des coûts de main-d'œuvre, la maîtrise du planning, l'augmentation de la sécurité et la facilité de maintenance.

PLUS BESOIN DE SOUDER

Que ce soit pour une nouvelle installation ou dans le cadre d'une rénovation ou d'une réparation, la solution pour vapeur Victaulic est plus rapide, plus fiable et plus économique pour toutes les personnes impliquées dans le projet.

Maîtres d’ouvrage

• Performance et fiabilité durables – Le collier est conçu pour durer toute la vie du système sans maintenance régulière
• Maintenance du système facilitée – L'accès rapide aux composants réduit la durée de mise hors service

INGÉNIEURS CONCEPTEURS

  • Les composants du système homologués ASME offrent une fiabilité technique digne de confiance
  • Les numéros d'enregistrement canadiens (NEC/CRN) sont disponibles sur demande
  • La flexibilité de sa conception facilite l'extension future du système et les transitions, ainsi que l'installation dans des espaces restreints

Installateurs

  • Sécurité renforcée sur le chantier et coût total d'installation réduit
  • S'installe en quelques minutes, au lieu de plusieurs heures ou jours
  • Pas besoin de soudeurs agréés
  • Pas besoin d’effectuer une surveillance incendie ou de permis feu
  • Pas besoin de radiographier les raccords
  • Pas besoin de préchauffer le tube par temps froid

GESTIONNAIRES D'INSTALLATIONS

  • Les composants du système homologués ASME offrent une fiabilité technique digne de confiance
  • La flexibilité de sa conception facilite l'extension future du système et les transitions, ainsi que l'installation dans des espaces restreints
  • Installation plus rapide par rapport au soudage conforme au code ASME
  • Maintenance du système facilitée – L'accès rapide aux composants réduit la durée de mise hors service
Style 870 Rigid Coupling connecting steam pipe

UNE RÉSISTANCE EXCEPTIONNELLE À LA PRESSION

Le joint en composite de PTFE (polytétrafluoroéthylène) mobilisé via un ressort du collier Style 870 présente une excellente résistance thermique et chimique.  Il est adapté aux systèmes allant jusqu’à 200 psi / 1 379 kPa.

La gamme d'équipements pour les systèmes vapeur Victaulic est conforme aux normes ASME B31.1, B31.3 et B31.9. Les numéros d'enregistrement canadiens (NEC/CRN) sont également disponibles.

DES AVANTAGES INCOMPARABLES

Gagnez du temps et réduisez les risques grâce à ce nouveau système mécanique rainuré pour les tuyauteries à vapeur.

Installation en quelques minutes X
Pas besoin de soudeurs agréés X
Pas besoin d’effectuer une surveillance incendie ou de permis feu X
Pas besoin de préchauffer le tube par temps froid X
Pas besoin de radiographier les raccords X

Vidéothèque des systèmes de tuyauterie pour services chimiques et de vapeur saturée

Demander une démonstration

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT POUR LES SYSTÈMES HAUTE PERFORMANCE
DE TUYAUTERIE POUR VAPEUR SATURÉE DE VICTAULIC
POUR DEMANDER UNE DÉMONSTRATION, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE.

Ouvriers de construction se serrant la main

VICTAULIC (AUTRES MOYENS DE CONTACT)

4901 Kesslersville Road • Easton, PA 18040

FOR U.S. CUSTOMERS, CALL 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842).

POUR LES CLIENTS CANADIENS, CONTACTEZ LA FILIALE VICTAULIC

        ASSURANT LE SERVICE LOCAL OU COMPOSEZ LE (905) 884-7444.

PRODUITS SYSTÈMES DE TUYAUTERIE POUR LA VAPEUR SATURÉE ET LES SERVICES CHIMIQUES

  • Tous les produits
  • Assemblage des tuyauteries
  • Raccords
  • Contrôle de débit
  • Outils
Collier haute performance Style 870
Collier haute performance Style 870
  • Diamètre 2 à 8" | DN50 à DN200
  • Applications avec vapeur et sans vapeur : pressions jusqu’à 200 psi | 1 379 kPa
  • Pour des applications sans vapeur : vide total jusqu’à 740 psi | 5102 kPa
  • de -20°F à +388°F | de -29°C à +198°C
  • Excellente résistance chimique
  • Profil de rainurage OGS-200 exclusif Victaulic
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus
Raccords à extrémités rainurées OGS-200 pour la vapeur
Raccords à extrémités rainurées OGS-200 pour la vapeur
  • Coudes à 90 ° et 45 °, tés, tés réduits, fonds, réducteurs, manchettes d'adaptation de bride et manchettes d'instrumentation disponibles
  • Diamètre 2 à 8" | DN50 à DN200
  • Pressions nominales identiques à celles du collier Victaulic utilisé pour les installer
  • Profil de rainurage OGS-200 exclusif Victaulic
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus
Sont compris les N° 890, 811, 825, 820, 845, 846, 850, 851, 860
Robinets-vannes à opercule Séries 871 et 871R pour la vapeur
Robinets-vannes à opercule Séries 871 et 871R pour la vapeur
  • Vanne sur support métallique à coin flexible pour une fermeture bidirectionnelle
  • Série 871 : Robinet-vanne à opercule autonome
  • Série 871R : Robinet-vanne à opercule modulaire utilisé lors de la réparation des systèmes de tuyauterie existants pour la vapeur, le condensat et les produits chimiques
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
  • Applications vapeur et non vapeur : pressions jusqu’à 200 psi | 1379 kPa
  • de -20°F à +388°F | de -29°C à +198°C
  • Profil de rainurage OGS-200 exclusif Victaulic
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus
Boucle flexible pour vapeur série 159
Boucle flexible pour vapeur série 159
  • Permet une adaptation de la tuyauterie en fonction des changements thermiques, de l'activité sismique et du tassement différentiel des bâtiments
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 à DN200
  • Applications avec vapeur et sans vapeur : pressions jusqu’à 150 psi | 1 034 kPa
  • de -20°F à +366°F | de -29°C à +186°C
  • Profil de rainurage OGS-200 exclusif Victaulic
  • Disponibilité au niveau régional: contacterVictaulic pour en savoir plus
Raccords pour collecteurs de vapeur et de condensat
Raccords pour collecteurs de vapeur et de condensat
  • Collecteur usiné, doté de capacités de vidange adaptées à un réchauffement manuel ou automatique
  • Utilise une vanne à boisseau sphérique de ¾" NPT pour la vidange
  • Raccords pour collecteurs en ligne n° 891C, 891H, 892C et 892H
  • Raccords pour collecteurs en colonne n° 893C, 893H, 894C et 894H
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 – DN200
  • Applications avec vapeur : pressions jusqu'à 150 psi | 1 034 kPa
  • de 4 °F à +365 °F | de -20 °C à +185 °C
  • Profil de rainurage OGS-200 exclusif Victaulic
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus
Rainureuse par moletage RG1200 OGS-200
Rainureuse par moletage RG1200 OGS-200
  • Diamètres de 2 à 6" / DN50 à DN150
  • Conçue pour tracer une rainure moletée OGS-200 dans les tubes en acier au carbone schedules 40 et 80
  • La rainureuse se manœuvre manuellement au moyen de la poignée fournie
Rainureuse par moletage RG1210 OGS-200
Rainureuse par moletage RG1210 OGS-200
  • Diamètres de 2 à 8" | DN50 à DN200
  • Conçue pour tracer une rainure moletée OGS-200 dans les tubes en acier au carbone schedules 40 et 80
  • La rainureuse peut être manœuvrée manuellement au moyen de la poignée fournie

TÉLÉCHARGEMENTS SYSTÈME DE TUYAUTERIE POUR LA VAPEUR SATURÉE ET LES SERVICES CHIMIQUES

  • Toutes les ressources
  • Fiche technique
  • Manuels
Ressource Numéro Téléchargements Collection
Fiche technique du collier rigide Style 870 100.02
Fiche technique des raccords à extrémités rainurées OGS-200 100.01
Fiche technique – Robinets-vannes à opercule séries 871 et 871R 100.12
Boucle flexible pour vapeur Série 159 Fiche technique 100.13
Fiche technique des raccords pour collecteurs de vapeur et de condensat en ligne n° 891C, 891H, 892C et 892H 100.14
Fiche technique des collecteurs de vapeur et de condensat en colonne n° 893C, 893H, 894C et 894H 100.15
Fiche technique des spécifications de rainurage par moletage OGS-200 25.12
Fiche technique du guide de compatibilité chimique pour l'ensemble d’étanchéité à collier rigide style 870 05.10
Fiche technique de la rainureuse par moletage RG1200 24.11
Fiche technique de la rainureuse par moletage RG1210 24.14
Instructions d’installation collier rigide style 870 I-870
Vannes à tige Série 871 Instructions d’installation I-871
Instructions d’installation de boucle flexible pour vapeur série 159 I-159
Manuel de la rainureuse par moletage RG1200 OGS-200 TM-RG1200
Manuel des pièces de rechange de la rainureuse par moletage RG1200 OGS-200 RP-RG1200
Manuel d'utilisation et de maintenance RG1210 TM-RG1210
Guide de pièces détachées pour la rainureuse par moletage RG1210 OGS-200 RP-RG1210