SYSTÈME QUICKVIC™ SD INSTALLATION-READY™

LE MOYEN LE PLUS EFFICACE ET ÉCONOMIQUE D'ASSEMBLER DES SYSTÈMES DE TUYAUTERIE DE ½” À 2” EN ACIER AU CARBONE

SDIR-Groupe-1

Le nouveau système Installation-Ready™ SD QuickVic™ de Victaulic est une technologie innovante de raccordement de tubes à bouts lisses conçue pour les systèmes de tuyauterie en acier au carbone de 2”/ DN50 de diamètre et inférieurs. Il permet de faire des économies significatives lors de l'installation par rapport aux matériaux de tuyauterie et aux méthodes d'installation actuellement utilisés, y compris les systèmes brasés ou assemblés par pression en acier au carbone et en cuivre.

 

  • Diamètres disponibles : ½ à 2”/DN15 à DN50
  • À utiliser sur les tubes en acier au carbone schedule 10 - 80
  • Jusqu'à 300 psi/2 068 kPa/21 bar
  • Jusqu'à +250°F | +120°C with joint EPDM
  • Inclut la technologie brevetée « Leak-If-Not-Tightened » (au moment de l'installation initiale)

ÉCONOMIES SIGNIFICATIVES PAR RAPPORT À LA CONCURRENCE

SD QUICKVIC™ EN ACTION

SD QUICKVIC™ PRODUCTS

  • Tous les produits
  • Assemblage des tuyauteries
  • Raccords
  • Outils
Système Installation-Ready™ SD QuickVic™ | Victaulic
  • La solution d'assemblage la plus économique et la plus efficace pour les systèmes de tuyauterie en acier au carbone de 2”/ DN50 de diamètre et inférieur.
 
  • Collier Installation-Ready™ style P07
  • Collier à glissement Installation-Ready™ style P08
  • Réduction Installation-Ready™ style P50
  • Coude 90° Installation-Ready™ n° P10
  • Té Installation-Ready™ n° P20
  • Vanne à boisseau sphérique à passage intégral série P89
  • Adaptateur diélectrique rectiligne n° P47 (bout lisse x soudage)
  • Adaptateur diélectrique rectiligne coude 90° n° P97 (bout lisse x soudage)
  • Outil de découpe et de marquage PC3110
 
  • Diamètres disponibles : ½ à 2”/DN15 à DN50
  • Pressions jusqu'à 300 psi / 2068 kPa / 21 bar
Outil de découpe et de marquage PC3110
  • Couper et marquer des tubes en acier au carbone de ½ à 2 ”/ DN15 à DN50 schedule 10 à 80
  • Les repères moletés sur le tube indiquent clairement la profondeur d'insertion pour un montage correct des colliers/raccords
    • Premier repère : profondeur d'insertion correcte des colliers/raccords de ½ à 1 ¼”/DN15 à DN25
    • Second repère : profondeur d'insertion correcte des colliers/raccords de 1 1/2 à 2"/DN40 à DN50

TÉLÉCHARGEMENTS SD QUICKVIC™

  • Toutes les ressources
  • Fiche technique
  • Manuels
  • Données techniques et de projet
Titre Numéro Télécharger ou ajouter à la collection
Fiche technique du système Installation-Ready™ SD QuickVic™ 34.01
Manuel d'utilisation et de maintenance PC3110 TM-PC3110
Manuel d'installation sur chantier du système Installation-Ready™ SD QuickVic™ I-P100
Fiche de vente du système Installation-Ready™ SD QuickVic™ PB-P07

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

Souhaitez-vous en savoir plus ?

Demandez une démonstration ou plus d’informations sur la ligne de produits SD QuickVic™.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.