Éliminer le temps de durcissement, les produits chimiques et les odeurs associées à la méthode d’installation traditionnelle des tubes en CPVC/PVC avec la première solution rainurée du secteur
Accélèrent l'installation et suppriment le recours à la surveillance incendie, aux soudeurs qualifiés et le risque horaire dû aux ré-interventions
La simplicité du catalogue et la logique de commande éliminent les joints et la fabrication sur chantier, et offrent la confiance et la qualité d'une marque unique, réduisant ainsi les risques et augmentant la productivité
Raccordez un tube standard schedule 10S dont la résistance est 3 fois supérieure, la durabilité 2 fois supérieure et le débit augmente jusqu'à 52%
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION
MERCI DE VOTRE INTÉRÊT POUR LES RACCORDEMENTS DE WATER PIPE JOINING & FLOW
SOLUTIONS DE CONTRÔLE POUR DEMANDER UNE DÉMONSTRATION, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE.

VICTAULIC (AUTRES MOYENS DE CONTACT)
ASSURANT LE SERVICE LOCAL OU COMPOSEZ LE (905) 884-7444.