Systèmes d’assemblage mécanique de tuyauterie
L'unité : tel est le maître mot de nos systèmes d’assemblage mécanique. Nos produits de pointe sont basés sur la technologie des joints et de l’assemblage (rainurés, brasés, à bout lisse, etc.). Ils sont tous fabriqués selon des normes rigoureuses de manière à offrir une performance optimale pour satisfaire vos exigences en tuyauterie.
TECHNOLOGIE JOINT/ JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Au cœur de nos produits d’assemblage de tubes : le joint. C’est la raison pour laquelle tous nos joints sont soumis à un contrôle qualité rigoureux, à des essais exhaustifs et d'ingénierie de précision avant de pouvoir passer entre les mains de nos clients. Pourquoi consacrer autant de temps à la technologie des joints ? Car l’échec n’est pas envisageable.



DE QUOI S'AGIT-IL ?
Grâce à une analyse avancée des éléments, notre équipe d’ingénieurs de classe mondiale est en mesure de prévoir les performances des matériaux dans une multitude de configurations et dans un nombre infini de conditions réelles.
Nous confirmons ensuite cette analyse grâce à des essais sur le terrain. En effet, plusieurs années d’analyse et d’essais de ce type ont donné naissance à la création de nos composés de joints propriétaires, tels que le modèle EPDM Victaulic Grade « EHP ».
Le joint de grade EHP EPDM de Victaulic est le seul joint EPDM sur le marché à pouvoir être utilisé à une température de 250° F /121° C. Il s’agit là d’une hausse de température de 20 degrés par rapport aux joints industriels standard en caoutchouc EPDM (pouvant être utilisés à 230° F /110° C). Nos clients du secteur de l’ingénierie savent bien que pour un joint, une augmentation des valeurs de température est la promesse d’une plus grande confiance en leurs systèmes de tuyauterie.
LA TECHNOLOGIE RAINUREE
L’idée de technologie rainurée, telle qu’elle est connue aujourd’hui, a vu le jour en 1919 lorsque Ernest Tribe, un lieutenant des Royal Engineers britanniques et le docteur Henry Selby Hele-Shaw, un ingénieur renommé, ont finalisé une demande de brevet pour l’invention du collier rainuré mécanique. Connu à l'origine sous le nom de Victory Pipe Joint Company, Victaulic a commencé à commercialiser ce nouveau concept révolutionnaire dans l'industrie des raccords de tuyauterie. Près de 100 ans plus tard, cette technologie continue d'évoluer et de révolutionner la façon dont le secteur de la construction se penche sur les systèmes de tuyauterie. Tout simplement, c’est un moyen plus rapide, plus facile et plus sûr de raccorder des tubes.
Mais qu'est-ce que la technologie d'assemblage à tubes rainurés ?
La technologie d’assemblage de tubes rainurés est la combinaison de quatre éléments clés :
- le tube rainuré
- le joint
- les 2 coquilles
- les écrous et les boulons
Ces 3 composants constituent un collier rainuré.
Quel est le principe de fonctionnement des colliers rainurés ?
La rainure du tube est réalisée en effectuant une déformation à froid aux extrémités de deux tubes. Un joint vient se positionner autour et sur les extrémités des tubes, les coquilles viennent encapsuler le joint et se positionnent dans les rainures des tubes. Les boulons et les écrous sont serrés avec une clé pour maintenir le tout ensemble.

Il existe deux styles de base de colliers rainurés :

Collier rainurés flexibles
Ils permettent un mouvement angulaire.

Colliers rainurés rigides
Ils empêchent tout mouvement et peuvent être utilisés partout où une immobilité dans le raccord du tuyau est nécessaire: c’est l’équivalent d’une connexion soudée ou bridée.
Collier flexible QuickVic™ 177N

COLLIER RIGIDE QUICKVIC™ STYLE 107N


Aujourd'hui, les colliers rainurés ainsi que les raccords rainurés, les vannes rainurées et les accessoires rainurés (tels que les filtres et les diffuseurs d'aspiration) se retrouvent de toute évidence dans un nombre infini d'applications en tuyauterie dans le monde entier.
Alors que le concept de raccords rainurés est devenu synonyme d'installations plus rapides et plus faciles, tous les fabricants de produits rainurés ne sont pas égaux. Nous sommes uniques. Il n'existe qu'un seul Victaulic pour des systèmes de tuyauterie fiables, durables et conçus avec précision.