Raccords Installation-Ready™ Firelock™ - Raccords de tuyauterie de protection incendie.

La plus grande innovation apportée aux raccords de protection incendie depuis que Victaulic a inventé le concept rainuré.

22-vs-1-new

1 pièce contre 22

gain d'espace

Gain d'espace

réduction du temps d’installation

Réduction du temps d'installation

15-vs-260

Réduit l'inventaire du chantier

screen-shot-2016-11-18-at-4-34-23-pm

Joint monobloc intégral

EN SAVOIR PLUS SUR  FIRELOCKFITTINGS.COM

Vidéothèque sur les raccords protection incendie Installation-Ready™ Firelock™

DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT POUR LES SYSTÈMES HAUTE PERFORMANCE FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™

Raccords POUR DEMANDER UNE DÉMONSTRATION, VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE.

Request-a-Demo-Form (1)

VICTAULIC (AUTRES MOYENS DE CONTACT)

4901 Kesslersville Road • Easton, PA 18040

FOR U.S. CUSTOMERS, CALL 1.800.PICK.VIC (1.800.742.5842).

POUR LES CLIENTS CANADIENS, CONTACTEZ LA FILIALE VICTAULIC

       ASSURANT LE SERVICE LOCAL OU COMPOSEZ LE (905) 884-7444.

RACCORDS DE PROTECTION INCENDIE FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™

  • Tous les produits
  • Assemblage des tuyauteries
  • Raccords
FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Style 108 Rigid Coupling
FireLock™ IGS™ Installation-Ready™ Style 108 Rigid Coupling
  • Collier à boulon unique breveté
  • Applique les spécifications exclusives de rainurage IGS™ Victaulic.
  • Optimisé pour tube de 1″ | DN25
  • Pressions jusqu'à 365 psi | 2517 kPa | 25 bars
Raccords rainurés Installation-Ready™ FireLock™
Raccords rainurés Installation-Ready™ FireLock™
  • La commodité d'un raccord monobloc avec la fiabilité du collier rigide style 009N FireLock EZ
  • Jusqu’à 4 fois plus rapides à installer que les colliers et raccords traditionnels
  • Jusqu’à 10 fois plus rapide à installer que le filetage
  • Raccords disponibles de 1 ¼ à 2 ½” / 32 à 65 mm, et 76,1 mm

TÉLÉCHARGEMENTS RACCORDS DE PROTECTION INCENDIE FIRELOCK™ INSTALLATION-READY™

  • Toutes les ressources
  • Fiche technique
  • Manuels
Ressource Numéro Téléchargements Collection
Manuel d'installation du collier rigide style 108 Installation-Ready™ FireLock™ I-108
Manuel de la rainureuse par moletage style VE108H (Europe uniquement) TM-VE108H
Raccords Installation-Ready™ FireLock™ Instructions d'installation (I-101/103) I-101_103
Instructions d'installation des raccords Installation-Ready™ FireLock™ (I-102/104) I-102-104
Raccords Installation-Ready™ FireLock™ Fiche technique 10.06-FRE