Just like maintaining a home, maintaining a building can be expensive, time-consuming, and just plain difficult. At Victaulic, we are committed to making maintenance a little less difficult, and therefore a little more likely to happen. And since the industry accepts that properly maintained HVAC systems use 15-20% less energy, that is like putting cash back into an owner's pocket.
COMMENT VICTAULIC SIMPLIFIE-T-IL L’ENTRETIEN PAR RAPPORT AUX AUTRES MÉTHODES D’ASSEMBLAGE?
En utilisant les systèmes de tuyauterie mécanique Victaulic, le remplacement ou l'entretien de l'équipement est aussi simple que de desserrer deux boulons et deux écrous. De plus, les joints d’étanchéité rainurés Victaulic ont un profil dont la coupe transversale a la forme d’un C qui est suffisamment durable pour supporter des charges compressives et cycliques importantes. Cela signifie donc qu'un système peut être pressurisé et dépressurisé à plusieurs reprises sans jamais abîmer le caoutchouc. Victaulic possède un MTTR (Temps moyen de durée de réparation) de 7h, une valeur extrêmement basse.
Il est important de savoir que dans un système à bride, le couple de serrage sur les boulons utilise une charge de compression élevée sur le joint interne ; cela peut entraîner la déchirure du joint lors du démontage.
COMMENT LES QUALITÉS D’ATTÉNUATION DES VIBRATIONS DE VICTAULIC RÉDUISENT L’ENTRETIEN ?
Un système d'assemblage mécanique Victaulic s'adapte aux vibrations du système, sans nécessiter de réparation ou de remplacement périodique du produit. Nos solutions Victaulic localisent les vibrations en permettant au tube de se déplacer et de vibrer à travers le collier Victaulic.
Les systèmes de tuyauterie soudés ou à bride utilisent un compensateur en caoutchouc ou tressé pour s'adapter à ces vibrations. Ces matériaux peuvent s'user avec le temps, ce qui augmente les coûts de construction et les temps d’arrêt.

COMMENT LA MISE EN PLACE D'UN COLLIER VICTAULIQUE À CHAQUE RACCORD RÉDUIT L’ENTRETIEN ?
Un collier Victaulic offre une union à chaque raccord, permettant un accès facile au système ainsi qu'une flexibilité en cas de future extension du système. Remplacer des sections de tubes endommagées, ou ajouter un té pour élargir ou connecter des systèmes de tuyauterie s’accomplit facilement.
Un système à soudures ne fournit pas de raccords ou de points d'accès faciles au système.