Présentation du nouveau système QuickVic™ :
Collier rigide Style 107V et nouveaux raccords QuickVic™

Fiabilité d'installation accrue et solidité de conception exceptionnelle
Nous avons adapté notre technologie innovante, afin de vous proposer le meilleur collier jamais construit, aux performances inégalées et à la fiabilité sans pareille.
Les avantages du système QuickVic™ :
- rapidité et simplicité d'installation
- fiabilité d'installation inégalée
- solidité exceptionnelle due à une conception plus légère et plus efficace

- Fiche technique du Style 107V
- Instructions d'installation du Style 107V
- Fiche technique des raccords QuickVic™
Le meilleur collier jamais conçu : le collier rigide Style 107V

Les patins obliques limitant le jeu s'emboîtent afin de permettre une rigidité et un contrôle visuel inégalés.
Le meilleur collier jamais conçu :
le collier rigide Style 107V

Serrage en un seul geste pour une installation plus facile et simplifiée. Le premier et le seul collier conçu pour les boulonneuses à haute performance.

L'absorbeur de couple évite le surcouplage pour une installation en toute confiance.

Fiabilité accrue grâce au niveau plus élevé de confiance dans la solidité des joints, permis par une inspection visuelle rapide, facile et complète.




Notre création la plus efficace : les raccords QuickVic™

Solidité de conception
Valeur maximale des pièces d'espacement

Conception optimisée pour le plein débit et pour la compacité
Conception optimisée pour des performances inégalées en espaces restreints, sans interférences

Efficacité
Matériau jusqu'à 50 % plus léger pour une meilleure manutention et une sécurité accrue
À toute vitesse
Découvrez par vous-même à quel point il est rapide et facile d'installer le collier rigide Style 107V.