Installations With Results

QUICKVIC™ SD HVAC CASE STUDY:
UBC UNDERGRAD LIFE SCIENCES TEACHING LABS

Une université élargit ses laboratoires d'enseignement

LOCATION:
  • Vancouver, British Columbia
FACILITY TYPE:
  • University
PROBLEM:
  • Modification et mise à niveau vers le système actuel
  • Threading and pressing presented unique challenges
  • Respect du calendrier et du budget
Benefits of QuickVic™ SD
  • Réduction des coûts
  • Facilité et rapidité d’installation
  • Reprises simples
  • Outils simples
Read On

Afin de maintenir sa réputation d'institution à la pointe de la technologie, l'Université de Colombie-Britannique (UBC) a modernisé un ensemble de bâtiments sur son campus de Vancouver. La rénovation et l'agrandissement des laboratoires d'enseignement des sciences de la vie de l'UBC ont permis d'ajouter 16 258 m² de laboratoires et de salles de classe.

L'installateur mécanique du bâtiment, Omega Mechanical, était chargé d'installer des conduites de chauffage et de refroidissement d'un diamètre de ½ à 2"/DN15 - DN50 et prévoyait soit de fileter soit de presser des tubes en acier au carbone schedule 40. L'équipe avait déjà utilisé ces méthodes d'assemblage par le passé pour des travaux similaires.

Le filetage et le pressage présentaient des défis uniques, notamment des machines de filetage brouillonnes, des outils supplémentaires onéreux et le risque de devoir éliminer du système l'huile et les copeaux métalliques. Omega a préféré utiliser le système d'assemblage mécanique innovant Victaulic QuickVic™ SD Installation-Ready™, conçu pour les tuyaux en acier au carbone à extrémité lisse de petit diamètre, comme option plus efficace et plus économique.

Les produits QuickVic SD s'installent rapidement et facilement à l'aide d'outils standard et fournissent à Omega de multiples fonctions d'inspection visuelle, notamment la vérification du montage patin contre patin, une fenêtre d'inspection de la retenue et des repères moletés de profondeur d'insertion sur les extrémités des tuyaux. Ces caractéristiques garantissent un filetage ou un raccordement robuste et correctement installé. De plus, les produits sont conçus pour faciliter le repositionnement, la maintenance et la rénovation sans avoir besoin de découper les joints.

« Les gains de temps et la propreté du système lors de l'installation ont été des facteurs déterminants dans la mise en œuvre de ce type d'assemblage dans tous les projets suivants impliquant des systèmes de chauffage et de refroidissement. »
— Brad Hedblom, président d'Omega
Services
Chauffage et refroidissement hydroniques
MATÉRIAUX DES TUBES
Schedule 40 Carbon Steel
PIPE SIZE RANGE
½ – 2"/DN15 - DN50
OWNER
UBC Project Services
CONTRACTOR
Omega Mechanical
ENGINEER/CONSULTANT
WSP
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
En savoir plus

Découvrez d'autres projets et clients qui ont bénéficié des installations QuickVic™ SD

APARTMENT BUILDING UPGRADE BENEFITS TENANTS
  • Ease & Speed of Installation
  • Maintenance simplifiée
  • Économies de main-d'œuvre
En savoir plus
HOTEL IMPROVEMENTS FOR BETTER GUEST EXPERIENCES
  • Ease & Speed of Installation
  • Time Savings
  • Maintenance simplifiée
En savoir plus
DISCOVER HOW QUICKVIC™ SD CAN BENEFIT YOUR NEXT PROJECT
En savoir plus