Centrale électrique de Yards Creek

project at glance

View Gallery
Project Type: Hydroelectric Dam
Maître d'ouvrage : Public Service Enterprise Group et First Energy
Ingénieur : Ebasco Services
Installateur : Joehanson
Services:
  • Conception durable
  • Virtual Design & Construction
Matériau de tube :
  • Acier au carbone
  • Acier inoxydable
Diamètre des tubes : 2” – 14”/ DN50-DN350
Localisation : Blairstown, New Jersey (États-Unis)
Solutions :
  • Réduction du temps d'exécution

La centrale électrique de Yards Creek, située à Blairstown, dans le New Jersey (États-Unis), est une station de pompage-turbinage composée de deux bassins formés par des barrages en remblai. L'installation de stockage assure la régulation de l'énergie et la réserve synchronisée (tournante) pendant les heures de pointe ; elle agit comme dissipateur d'énergie pendant les heures creuses (23h –7h) afin de permettre aux centrales fossiles et nucléaires de fonctionner à pleine capacité.

L'exploitation commerciale de la centrale de Yards Creek a débuté en 1965. À l'origine, la tuyauterie d'eau de refroidissement était constituée de tubes soudés en acier au carbone, mais ceux-ci se sont détériorés avec le temps. En 1984, il a été décidé de remplacer le système d'origine par un système Victaulic rainuré en acier inoxydable. Le maître d'ouvrage a fourni les dessins originaux du projet à l'équipe de conception et de fabrication virtuelles de Victaulic, qui a alors réalisé des dessins isométriques permettant à Joehanson de faire préfabriquer le système de tuyauterie rainurée Victaulic et de respecter ainsi le calendrier du chantier. L'ensemble du système de tuyauterie d'eau de refroidissement a pu être remplacé en moins de deux semaines grâce à la rapidité et à la facilité d'installation des solutions rainurées de Victaulic. Les solutions Victaulic utilisées sur ce projet comprenaient :

En outre, les solutions rainurées de Victaulic ont été utilisées sur le système de tuyauterie de protection incendie en acier au carbone de la centrale.

Le système de tuyauterie rainurée a permis d'assembler les tuyaux de manière plus rapide, propre, sûre et fiable par rapport au soudage ou au bridage. Au cours des années qui ont suivi la rénovation initiale, les solutions rainurées de Victaulic ont été utilisées pour de nombreux projets de maintenance. La centrale de Yards Creek est détenue par des filiales de Public Service Enterprise Group et First Energy, et les solutions Victaulic utilisées sur les systèmes d'eau de refroidissement et de protection incendie sont toujours en service aujourd'hui.