Le nouveau tunnel de 1 300 m de long sous la Vistule permet de transporter les eaux usées des quartiers de la rive gauche de Varsovie vers la station de Czajka, située sur l'autre rive du fleuve. Le tunnel, d'un diamètre intérieur de 4,5 m, comprend deux conduites d'un diamètre de 1,6 m chacune, ainsi qu'une voie ferroviaire de service, des systèmes de ventilation, un système de surveillance par télévision en circuit fermé et d'autres installations.
Victaulic a fourni à l'équipe de construction du tunnel une méthodologie sûre, rapide et fiable pour les systèmes de tuyauterie. Les solutions Victaulic sont d'ailleurs utilisées sur les conduites d'eau, d'air comprimé et de boue.
Grâce à la technologie des colliers flexibles Victaulic, PRG Metro et Hydrobudowa 9SA ont pu surmonter les défis liés à la courbure et aux mouvements thermiques de la tuyauterie. La simplicité de l'installation a permis aux installateurs de réduire considérablement les délais de construction tout en garantissant la sécurité du chantier en éliminant les fumées dangereuses et les opérations de travail à chaud dans un environnement fermé.
Les solutions Victaulic choisies par PRG Metro et Hydrobudowa 9SA ont permis non seulement aux installateurs et au maître d'ouvrage de réduire le coût total de l'installation, mais aussi de garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité du système.