Station de traitement des eaux usées de Tri-City

project at glance

View Gallery
Project Type: Treatment Plant
Maître d'ouvrage : Clackamas Water Environmental Services (WES)
Ingénieur : Jacobs Engineering Group
Installateur : James W. Fowler Co.
Matériau de tube :
  • PVC / CPVC
Diamètre des tubes : 12"
Localisation : Oregon City, Oregon
Solutions :
  • Réduction du temps d'exécution
  • Corrosion Resistance
  • Design Flexibility
  • Facilité d'installation
  • Retrofit

En 1986, la station de traitement des eaux usées Tri-City a été construite pour remplacer les stations obsolètes d'Oregon City et de West Linn. En septembre 2020, Clackamas Water Environmental Services (WES) a procédé à l'agrandissement de l'installation afin de pouvoir subvenir aux besoins de traitement des eaux usées des quelque 190 000 résidents du comté pendant les décennies à venir.

Ce projet a nécessité la construction, dans l'installation d'origine, d'un nouveau digesteur anaérobie de 5 900 m3, d'un bâtiment de déshydratation et de contrôle des digestats ainsi que d'un système de purification des gaz de digestion. Dans le nouvel ouvrage, Victaulic a fourni des solutions rainurées pour le système de tuyauterie en PVC qui était en cours de conception et d'installation. Le système de tuyauterie en PVC a été choisi en raison de sa résistance à la corrosion, de sa légèreté, et de sa facilité d'installation et de suspension au plafond, conformément aux exigences de la conception du système.

Sur ce projet, James W. Fowler Co. travaillait avec une équipe réduite. Il lui fallait donc une solution d'assemblage de tuyaux à la fois fiable, rapide et facile à installer. Pendant des décennies, cette entreprise générale basée à Dallas, dans l'Oregon (États-Unis), a utilisé et fait confiance aux solutions Victaulic sur divers projets. Au vu des exigences et des besoins de ce chantier, l'équipe de James W. Fowler Co. savait que Victaulic était la meilleure option. Et son choix s'est naturellement porté sur les solutions Victaulic pour tuyaux en PVC, notamment les colliers rigides Installation-Ready™ Style 357 et les colliers de transition Installation-Ready™ Style 356.

Qui plus est, en choisissant Victaulic, WES a pu réduire son calendrier de montage global. James W. Fowler Co. s'est servi de la rainureuse par enlèvement de métal CG1100 afin de réaliser des rainures PGS-300 dans la tuyauterie en PVC sur le chantier en quelques minutes seulement.