Victaulic s'est associé à Alvenius pour fournir les conduites d'eau d'un projet à Stockholm, en Suède. Ce dernier consistait à installer des conduites DN200 et DN500 sous terre dans le cadre d'une extension du réseau d'eau potable de Stockholm.
Les intervenants du projet avaient opté pour le système Victaulic, car il permet d'utiliser des tuyaux plus petits tout en gardant le même débit et en diminuant les coûts énergétiques, et d'adapter les conduites. Les produits retenus pour compléter le système sont les tuyaux Alvenius à paroi fine revêtus de thermoplastique ainsi que les solutions Victaulic Advanced Groove System (AGS) et Original Groove System (OGS).
Les solutions Victaulic étaient également plus faciles à installer dans un espace restreint. Les colliers flexibles Victaulic procurent une déviation angulaire à chaque raccord de tube, ce qui permet aux installateurs de ne pas poser de coudes supplémentaires et de réduire ainsi le coût matière global. En outre, les colliers Victaulic sont jusqu'à cinq fois plus rapides à installer que les autres méthodes d'assemblage, permettant des montages rapides et une accélération des délais de construction. Les colliers Victaulic s'installent sans flamme ni fumée, ce qui élimine les risques d'incendie. Les solutions Victaulic ont ainsi permis de rendre l'installation plus sûre et plus durable.
Composés de deux segments, de boulons, d'écrous et d'un joint, les colliers AGS ont été installés à l'aide d'une boulonneuse standard. La possibilité de vérifier visuellement si un raccord a été correctement installé en s'assurant que les patins des boulons sont en contact a également rassuré l'installateur quant à la durabilité et la longévité de l'installation de la conduite de distribution DN500.
Les installateurs ont indiqué avoir gagné environ 30 % ou plus de temps par rapport aux systèmes traditionnels. Stockholm Vatten a adopté le système et les solutions Victaulic dans des projets d'installation de conduites d'eau menés dans d'autres municipalités en Suède.