En février 2008, la ville de Saint Joseph a soumis au département des ressources naturelles du Missouri (MDNR) un plan de contrôle à long terme visant à réduire les débordements d'égout. Le plan de contrôle à long terme du réseau d'égouts unitaire détaille l'engagement de la ville à contrôler le nombre de débordements d'égout et la fréquence des débordements qui se déversent dans le fleuve Missouri. Ce plan est exigé par le MDNR et l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) dans le cadre de la loi sur l'eau propre (Clean Water Act).
Au cours de la décennie suivante, plusieurs projets d'amélioration ont été définis et réalisés afin de répondre aux besoins futurs du système de collecte et de traitement de Saint Joseph. Certains de ces projets étaient axés sur l'entretien préventif, tandis que d'autres visaient à agrandir certains des systèmes. Dans de nombreux projets d'amélioration, ce sont les solutions de Victaulic destinées au marché des eaux usées qui ont été retenues.
Les conduites de 6" à 66" de la station de traitement des eaux usées de Saint Joseph ont été équipées des solutions Victaulic pour tuyauterie en fonte ductile. Parmi les produits utilisés, on peut citer les colliers AWWA Style 31, les adaptateurs de bride Style 341, les colliers à rainure traditionnels Vic-Ring Style 44 et les raccords AWWA. Victaulic a également fourni des solutions à grand diamètre pour la salle de désinfection. De plus, les solutions Victaulic ont permis de relever les défis de construction liés à la courbure du système de tuyauterie d'évacuation. Enfin, elles permettent aux parties prenantes du projet de compléter et d'étendre les systèmes en cas de besoin.
Liens externes