La station de traitement des eaux usées du district sud, qui fait partie du Miami-Dade County Water and Sewer Department (WASD), devait procéder à des modifications opérationnelles pour se conformer à la législation et au décret de consentement de la Floride concernant les émissaires marins. Afin de respecter ces exigences législatives, le WASD devait apporter plusieurs améliorations à l'installation pour s'assurer de fournir un service d'eaux usées de grande qualité tout en protégeant la santé publique et l'environnement.
Ces améliorations permettront au comté de Miami-Dade de mener à bien son projet de législation sur les émissaires marins, qui met fin à l'utilisation régulière d'émissaires marins et protège l'écosystème aquatique côtier de la Floride. Ces mesures réduiront considérablement les rejets en mer tout en augmentant la capacité de la station de 1 079 à 1 393 litres par jour.
Victaulic a fourni des solutions d'infrastructure spécifiques pour la tuyauterie en acier au carbone du bâtiment de digestion et de clarification nº 2 de la station de traitement des eaux usées du district sud. Le système rainuré de Victaulic, tel que les colliers rigides QuickVic Style 107N, les colliers flexibles QuickVic Style 177N et les adaptateurs de bride Style 341, a pu être installé facilement dans l'espace restreint de ce bâtiment. Les colliers pour systèmes rainurés sont moins encombrants que les éléments à bride. En outre, dans la mesure où ils nécessitent beaucoup moins de boulons et d'écrous qu'un assemblage à brides, le temps d'installation a été considérablement réduit.
Victaulic a été en mesure d'offrir une valeur intrinsèque exceptionnelle à la station de traitement des eaux usées du district sud. Grâce à des installations plus rapides et à la réduction du temps nécessaire à l'amélioration de l'installation, Victaulic a permis à la station de réaliser d'importantes économies en matière de ressources et de personnel.