Station de traitement des eaux usées de Somersworth

project at glance

View Gallery
Project Type: Treatment Plant
Maître d'ouvrage : Ville de Somersworth
Ingénieur : Wright-Pierce
Installateur : Apex Construction
Matériau de tube :
  • Ductile Iron (AWWA)
Diamètre des tubes : 4” – 12”
Localisation : Somersworth, NH, USA
Solutions :
  • Installation dans des espaces confinés
  • Facilité d'installation
  • Atténuation du bruit et des vibrations
  • Fiabilité
  • Simplified System Maintenance

La ville de Somersworth, dans le New Hampshire (États-Unis), a choisi de moderniser sa station d'épuration (STEP) afin de gagner en efficacité opérationnelle. Grâce à un accord de prêt de 10,54 millions de dollars du Clean Water State Revolving Funding, la STEP de Somersworth a pu faire l'objet d'une rénovation totale.

Les colliers, les raccords et les vannes pour systèmes rainurés Victaulic (voir ci-dessous) ont été utilisés sur les boues activées recyclées, les boues activées résiduelles, la conduite de boues épaisses et les circuits d'eau de la STEP de Somersworth. À noter que la conception, les matériaux et les essais des colliers et des vannes utilisés sont conformes aux normes AWWA pour les services d'eau et de traitement des eaux usées.

Pour cette modernisation, les solutions Victaulic destinées au marché des eaux usées ont apporté de nombreux avantages techniques, notamment la facilité d'installation au sein des infrastructures existantes, l'atténuation des vibrations et la suppression des colliers de dilatation encombrants.

Les solutions Victaulic ont éliminé la nécessité de démonter les raccords, ce qui a permis de mettre en place un système plus compact et de réduire le coût total d'installation. De plus, le rainurage et l'assemblage réversible des colliers facilitent les opérations ultérieures d'agrandissement et de maintenance du système. Le collier Victaulic Style 31, le clapet anti-retour série 317 et le robinet à boisseau Style 365 offrent à la station d'épuration de Park Creek des avantages techniques aussi bien à court qu'à long terme.

Lien externe

Brochure sur la STEP de Somersworth