Centrale électrique de Snoqualmie Falls

project at glance

View Gallery
Project Type: Hydroelectric Dam
Maître d'ouvrage : Puget Sound Energy (PSE)
Ingénieur : Klohn Crippen Berger
Installateur : Barnard
Matériau de tube :
  • Acier au carbone
  • Acier inoxydable
Diamètre des tubes : ½” – 121”/ DN15-DN3000
Localisation : Snoqualmie, WA, USA

La centrale hydroélectrique de Snoqualmie Falls, construite en 1898, est en service depuis plus de 115 ans et est l'une des plus anciennes centrales électriques des États-Unis. Elle comprend deux pôles de production qui ont une capacité de production combinée de 54 MW. La centrale d'origine est devenue la première centrale souterraine au monde. La seconde a quant à elle été construite une décennie plus tard et se trouve à une courte distance des chutes.

En 2010, PSE a entamé la remise à neuf de sa centrale électrique à Snoqualmie Falls, qui comprend la modernisation de l'infrastructure de la centrale et des espaces de loisirs. Ce projet s'est achevé en mars 2014. PSE a choisi les produits faciles à installer de Victaulic pour les conduites forcées, les canalisations d'eau de refroidissement, la pompe immergée ainsi que les tuyaux d'huile lubrifiante et d'air comprimé de la station.

La plupart des tuyaux du projet ont été préfabriqués dans le sud de la Californie et transportés sur le site, y compris les colliers flexibles de dilatation sans retenue 85 – 121″/ 2160 – 3070 mm style 231, qui fournissent la flexibilité et la capacité de dilatation nécessaires pour ce type de tuyauterie de grand diamètre.

Des colliers rigides style 89 et des vannes papillon Masterseal™ Vic-300™ série 761 ont également été utilisés dans l'ensemble des systèmes de tuyauterie en acier inoxydable pour l'eau de refroidissement, l'eau récoltée et la vidange situés à l'intérieur de la centrale électrique. Les systèmes de tuyauterie pour l'huile lubrifiante et l'air comprimé sont quant à eux équipés des solutions Victaulic Vic-Press™.