Le nouveau pont Samuel-De Champlain de Montréal, au Canada, a été ouvert à la circulation en juin 2019, après quatre ans de construction. Comptant parmi les plus grands projets d'infrastructure d'Amérique du Nord, ce pont de 3,4 kilomètres (2,1 miles) enjambe le fleuve Saint-Laurent et constitue un point de jonction essentiel avec environ 50 millions de traversées chaque année.
Pour raccorder la tuyauterie de drainage courant sur toute la longueur du pont, Victaulic a été choisie pour la simplicité d'installation, les avantages techniques et la fiabilité éprouvée de ses produits. Pour cette application, des colliers et raccords galvanisés en acier inoxydable jusqu'à 18" ont été installés. Les solutions comprenaient les produits suivants :
- Colliers flexibles AGS Style W77
- Raccords rainurés en acier inoxydable
- Colliers rigides QuickVic™ style 107N (galvanisés)
Pendant plus de deux ans, les outils de préparation des tuyaux Victaulic étaient utilisés sur place pour rainurer par moletage les tuyaux, grâce notamment à un atelier installé sur une barge. Les tuyaux avec raccords devaient être assemblés, puis hissés pour être placés en raison de la hauteur. Des « hommes-araignées » suspendus au pont effectuaient l'installation, et au moins trois équipes de monteurs et trois outils (à chaque extrémité et au milieu du pont) travaillaient en permanence. Étant donné la taille et la diversité de l'équipe impliquée tout au long de la construction, la facilité d'utilisation et d'installation de Victaulic s'est avérée être un avantage de taille.