Station de traitement de l'eau de Roxborough

project at glance

View Gallery
Project Type: Treatment Plant
Maître d'ouvrage : Roxborough Water & Sanitation
Ingénieur : TST Infrastructure
Installateur : Garney Construction
Matériau de tube :
  • Acier au carbone
  • Acier inoxydable
Diamètre des tubes : 24” et diamètres inférieurs
Localisation : Roxborough, CO, USA
Solutions :
  • Facilité d'installation
  • Fiabilité

La station de traitement des eaux de Roxborough a été construite en 1958 pour recevoir et traiter les eaux de ruissellement des lacs des montagnes Rocheuses. En 2015, une nouvelle station a été construite sur l'ancien site, avec une capacité pouvant atteindre les 30 000 m³ d'eau potable par jour.

Garney Construction et TST Infrastructure ont fait confiance à Victaulic pour fournir des solutions fiables pour les systèmes de tuyauterie en acier inoxydable et en acier au carbone dans la nouvelle station de traitement de l'eau. Les solutions Advanced Grooved System de Victaulic ont été utilisées sur plusieurs systèmes comprenant les conduites d'eau, les tuyauteries d'alimentation du lavage à contre-courant ainsi que celles des eaux d'entrée et de sortie. Des solutions Victaulic ont également été retenues pour le système de tuyauterie de rinçage à l'air en acier inoxydable.

Globalement, les solutions de Victaulic ont apporté une valeur ajoutée considérable, y compris une réduction de la main d'œuvre, à la conception et à la construction de la nouvelle station de traitement de Roxborough.