La station de traitement des eaux de Quinn's Junction, située à Park City, peut traiter 11 000 m³ d'eau par jour. Cette capacité nécessaire à la communauté a été gravement affectée par des problèmes avec les unités de filtration sur châssis.
Ces dernières avaient été fabriquées avec des tubes PEHD et une méthode d'assemblage différente était utilisée. Or, cette méthode n'était pas adaptée aux tubes PEHD. Au bout d'une courte période d'utilisation, le système avait commencé à fuir.
Pour remédier au problème, des colliers pour PEHD style 905 de Victaulic ont été installés sur le système de tuyauterie existant, remplaçant rapidement la méthode d'assemblage défectueuse par une solution Victaulic fiable. Sans préparation des tubes, les solutions Victaulic se sont parfaitement adaptées à la tuyauterie de filtration en place, évitant ainsi des travaux de retouche et permettant la mise en service rapide du système. Park City savait qu'elle disposait désormais d'une solution de raccordement fiable et durable pour toute la durée de vie du système.