Lorsqu'une entreprise pétrolière et gazière nord-américaine a cherché à lancer la construction d'une nouvelle installation d'évacuation d'eau salée (SWD) à Frierson, en Louisiane, elle savait qu'elle devait s'associer à un fabricant offrant une gestion intégrale du projet, de la conception à l'installation. L'expertise de l'équipe de conception et fabrication virtuelles (VDC) de Victaulic, alliée à la rapidité et la fiabilité de ses solutions de systèmes, ont fait de l'entreprise le candidat idéal.
Afin de respecter les délais et le budget, le maître d'ouvrage a choisi de faire appel au service de VDC de Victaulic. L'équipe de VDC a fourni des services de conception, de création de nomenclatures, d'estimation, et de coordination et de suivi des matériaux, permettant ainsi un calendrier de construction accéléré, les systèmes Victaulic ayant été installés en 7 jours.
Outre une exécution rapide du projet, le client souhaitait que ses systèmes soient protégés contre la corrosion, faciles à installer, de maintenance simple, et qu'ils favorisent la sécurité et le rendement sur le site. C'est pourquoi il a choisi les solutions de systèmes en PEHD de Victaulic, les vannes à boisseaux sphériques série 727, les vannes papillon série 700, les clapets anti-retour série 712, ainsi que les colliers Installation-Ready™ style 107N de Victaulic.
En utilisant une solution intégrale d'assemblage mécanique Victaulic, aucun permis de feu n'a été nécessaire, les travaux de fusion ont été évités et le site a été protégé contre les fuites, car la bonne installation des joints Victaulic est vérifiée visuellement. Grâce au partenariat avec Victaulic, l'installation du site a été achevée en sept jours seulement, alors qu'il aurait fallu plus d'un mois avec des tubes en acier soudé et PEHD fusionné. Le client a l'assurance que les systèmes Victaulic mis en place sont à la fois fiables et faciles à entretenir.