Le projet Pilgangoora Lithium-Tantalum de Pilbara Minerals, situé près de Port Hedland dans la région riche en ressources de Pilbara, en Australie-Occidentale, est l'un des plus importants nouveaux gisements de lithium au monde.
Comme les opérations devaient commencer très rapidement, les produits Victaulic® ont été choisis afin de fournir la méthode de raccordement la plus rapide pour toute une gamme de services et de matériaux de tuyaux de 1/2” à 32” (15 à 800 mm). Pour les conduites d'air comprimé et de produits chimiques de petit diamètre, Victaulic Vic-Press™ a offert une solution d'assemblage simple et rapide qui a permis d'utiliser de l'acier inoxydable Schedule 10 standard. De même, l'installation des systèmes en acier au carbone de poids standard a pu être effectuée de manière sûre et efficace grâce aux solutions Victaulic. Les colliers Installation-Ready™ ont permis de raccorder les conduites d'eau de traitement et d'air comprimé jusqu'à 10 fois plus rapidement qu'avec les autres méthodes. Victaulic a été en mesure de fournir des solutions de tous les diamètres jusqu'à 32” (800 mm), y compris des tuyaux en acier au carbone revêtu de caoutchouc.
En fin de compte, une analyse post-construction a révélé un gain de temps de deux à trois mois sur la durée de construction et une économie d'environ 1 million de dollars en coûts de main-d'œuvre.
Le partenariat avec Victaulic a permis à Pilbara Minerals d'atténuer les risques, de maximiser la productivité et d'améliorer la sécurité sur site.