Conduite d'eau non traitée d'Oaky Creek

project at glance

View Gallery
Project Type: Distribution Pipeline
Maître d'ouvrage : Glencore
Ingénieur : Glencore
Installateur : PCR Polyweld
Matériau de tube :
  • HDPE
Diamètre des tubes : 16"/ DN400
Localisation : Tieri, Queensland, Australie
Solutions :
  • Accommodate for Thermal Movement
  • Réduction du temps d'exécution
  • Facilité d'installation
  • Fiabilité

La conduite d'eau non traitée d'Oaky Creek est une canalisation de 8 km (5 miles) de long composée de tuyaux en PEHD de 400 mm (16”) PN12.5 et PN10. Essentielle à la réussite et à la sécurité des opérations de la mine, cette conduite transporte l'eau de process des zones de drainage du site de la mine vers la station d'osmose inverse. Toute fuite ou défaillance de la conduite peut donc créer une situation critique qui pourrait donner lieu à une interruption des opérations minières. L'intégrité des raccords représentait ainsi une préoccupation majeure.

En raison de l'environnement difficile de la région (qui atteint des températures supérieures à 50 °C/120 °F), les conduites en PEHD installées précédemment étaient constamment affectées par des défaillances. Dans un souci d'amélioration continue, Oaky Creek s'est mis à rechercher une solution offrant des raccords de haute qualité qui atténueraient les risques de défaillance dans des conditions climatiques extrêmes.

Oaky Creek a donc choisi de s'associer à Victaulic. Les colliers style 908 ont par exemple fourni un raccord mécanique conçu et testé pour résister aux charges d'extrémité et aux mouvements thermiques du système. Les tuyaux ont quant à eux été préfabriqués et rainurés hors site, ce qui a permis de réaliser des procédures d'assurance qualité sur chacun d'entre eux. Le système a été installé et mis en service avec un taux de réussite de 100 % et aucune fuite n'a été signalée depuis lors.

La valeur du temps d'installation réduit des raccords mécaniques est rapidement devenue évidente sur le site. L'équipe a pu installer entièrement chaque collier Style 908 en seulement 10 minutes, ce qui a permis un gain de temps de 55 % et réduit la durée de la procédure de fusion de 80 à 35 jours. La conduite est devenue opérationnelle 45 jours plus tôt que prévu et la mine a pu commencer à pomper de l'eau immédiatement.