La centrale de New Madrid, située à Marston, dans le Missouri, est une centrale au charbon de 1 300 mégawatts (MW) qui vise à fournir de l'électricité à un prix abordable et de manière fiable aux systèmes des membres. Les deux unités de 600 MW alimentées au charbon utilisent environ 1 500 000 litres par minute d'eau provenant du Mississippi pour le refroidissement. Après avoir été filtrée pour éliminer les impuretés, 99 % de l'eau utilisée est rendue à la rivière dans un état équivalent, voire meilleur, à celui de l'eau prélevée, comme l'exigent les organismes de réglementation.
Le système d'eau potable est essentiel aux opérations, c'est pourquoi lorsque des fuites sporadiques ont commencé à compromettre l'intégrité du système, Associated Electric a commencé à étudier les possibilités de modernisation pour améliorer la fiabilité.
Enerfab s'est associé à Victaulic afin de trouver les solutions nécessaires pour raccorder les tuyaux en acier au carbone galvanisé. Le projet a été optimisé grâce à des opérations de préfabrication qui ont permis de rationaliser le travail. L'équipe VDC Victaulic a également soutenu et amélioré les ressources et la base de connaissances d'Enerfab.
Les solutions de Victaulic ont été utilisées sur les tuyaux en acier au carbone galvanisé dans tout le système de tuyauterie d'eau potable. Des produits tels que les colliers Installation-Ready de petit diamètre QuickVic™ et les colliers style 99 à extrémité lisse ont permis d'accélérer le processus d'assemblage des tuyaux. Grâce à Victaulic, Enerfab a pu réduire sa main-d'œuvre de 50 % par rapport à ce qu'aurait nécessité le soudage de l'acier carbone.
Publications
Critical Juncture: Collaboration Fast-Tracks New Madrid Power Station Plant Upgrades, POWER Magazine