En 2018, le pont Kirkland Methil enjambant la rivière Leven a fait l'objet de travaux de réparation. Cette rénovation visait à remplacer et à installer de nouvelles canalisations du pont ainsi que 190 mètres d'un tube terrestre qui était en fin de vie. Ce projet comprenait également le remplacement de canalisations d'eaux usées longeant deux ponts.
L'installateur, Morrison Construction, faisait face à plusieurs difficultés sur ce projet, notamment un calendrier d'installation serré, des problèmes de tassement différentiel et des exigences de cisaillement et de charge d'extrémité des raccords pour les deux portées de tube du pont. Tous les travaux devaient être réalisés avec un impact négatif minimal sur la circulation sur les ponts. Victaulic a recommandé l'utilisation de Vic-Rings AGS (Advanced Groove System) pour assembler rapidement et facilement les conduites de coulis de ciment abrasif de grand diamètre. Le système Victaulic a apporté des solutions fiables au mouvement dynamique dû au tassement et aux exigences de résistance des travées du pont.
Une bague avec un profil de rainure AGS breveté est fixée à l'extérieur du tube et le collier AGS complète l'assemblage. Comme l'installateur avait également des inquiétudes quant à l'ovalité du tube, des colliers flexibles Victaulic Advanced Groove System (AGS) Style W77 et des Vic-Rings AGS de 60” ont été choisis pour assembler le tube de 56”. Le système Vic-Ring AGS a permis de conserver l'épaisseur totale du tube tout en offrant un chemin d'écoulement interne lisse afin d'optimiser la durée de vie du tube. L'installation du système Vic-Ring AGS est 50 % plus rapide que les systèmes soudés et fournit un assemblage réversible pour la maintenance ou des extensions ultérieures, ce qui en faisait le choix idéal pour Morrison Construction. L'utilisation des systèmes Victaulic a éliminé la nécessité de réaliser des opérations de revêtement secondaire après le soudage et des essais non destructifs des assemblages.
Les produits Victaulic ont permis de réduire au minimum l'impact sur le trafic grâce à l'installation rapide, fiable et sans flamme d'un système de tuyauterie de grand diamètre.