La station de traitement des eaux de Johnson Street, située à Winona, dans le Minnesota, a récemment modernisé son circuit de tuyauterie. Le système existant en acier inoxydable devait être remplacé en raison de soudures corrodées.
Le maître d'ouvrage de la station, le service des eaux de Winona, avait déjà utilisé des solutions Victaulic dans d'autres stations de traitement de l'eau et des eaux usées. L'entreprise a donc fait appel à Victaulic pour bénéficier d'une solution d'assemblage de tuyauterie fiable qui durerait toute la durée de vie du système. Contrairement à un système soudé, la tuyauterie rainurée ne nécessite pas de processus de passivation et l'intégrité de chaque raccord est vérifiable.
Les mises à niveau du circuit devaient être effectuées dans les deux jours de mise hors service prévus. Il fallait donc démolir l'ancien système et installer le nouveau dans un délai particulièrement serré. Le service des eaux de Winona a choisi les solutions de Victaulic pour leur modularisation afin de réduire les délais de construction. Le concepteur, SEH, a fourni un scan 3D que Victaulic a utilisé pour élaborer un modèle Revit plus précis du système de tuyauterie. Ensuite, le modèle a servi à fabriquer des pièces d'espacement, ce qui a sensiblement réduit le nombre de raccords requis sur le terrain. 75 % des raccords avaient d'ailleurs été préinstallés avant d'arriver au chantier.
Non seulement les solutions Victaulic ont contribué à modulariser la construction et à écourter le calendrier, mais elles ont également permis d'atténuer les risques pour les intervenants du projet.