Décharges de la mine Fraser Alexander

project at glance

View Gallery
Project Type: Distribution Pipeline
Maître d'ouvrage : AngloGold
Ingénieur : Fraser Alexander/AngloGold
Installateur : Fraser Alexander
Matériau de tube :
  • Acier au carbone
Diamètre des tubes : 8"
Localisation : Randfontein, Afrique du Sud
Solutions :
  • Design Flexibility
  • Facilité d'installation
  • Fiabilité
  • Retrofit

AngloGold est l'une des plus importantes sociétés minières au monde et possède des mines sur quatre continents. Lors de la rénovation des conduites d'eau à haute pression de 8″/219 mm de la mine de Fraser Alexander, elle a recherché un partenaire capable de fournir une solution permettant aux mineurs d'ajouter et de retirer facilement des tuyaux au/du système existant de la décharge.

Le collier à épaulement haute pression style SC77HP de Victaulic spécialement conçu pour les décharges et les déchets des mines s'est avéré être un choix idéal pour AngloGold. La solution de Victaulic peut en effet facilement gérer la pression de service élevée des conduites d'eau et faciliter l'installation, ce qui permet de réduire les délais de mise hors service des circuits régulièrement entretenus des canons à eau.Lors de l'installation, les équipes sur place ont pu rapidement enlever une section de tuyau de 9 m de long au milieu de la conduite en démontant le segment, puis en faisant rouler le joint sur une extrémité du tube afin de créer l'espace nécessaire pour libérer le tuyau des autres, sans avoir à tirer sur les composants environnants.

En s'associant avec Victaulic, AngloGold a pu bénéficier de solutions capables de répondre aux besoins uniques de son projet, d'optimiser le temps de fonctionnement du système et de maximiser la productivité.