Fort McMurray First Nations Pump Station

project at glance

View Gallery
Project Type: Station de pompage
Maître d'ouvrage : N° 468 First Nations à Fort McMurray
Ingénieur : McElhanney
Installateur : Chandos (installateur en mécanique), Goldbar Contractors Inc. (sous-traitant en installation mécanique)
Services:
  • Fabrication
  • Virtual Design & Construction
Matériau de tube :
  • Acier inoxydable
Diamètre des tubes : 3/4 – 12”/ 20DN-300DN
Localisation : Fort McMurray Area, Alberta, Canada
Solutions :
  • Réduction du temps d'exécution
  • Facilité d'installation
  • Simplified System Maintenance

La station de pompage n° 468 First Nation de Fort McMurray a été construite au cours de l'été 2021 dans le cadre d'un plan d'infrastructure plus large visant à fournir de l'eau potable et des services de traitement des eaux usées aux 600 résidents de la réserve n° 468 First Nation de Fort McMurray.

Le projet comprenait un nouveau réservoir d'eau potable et une station de pompage, de nouvelles canalisations de distribution d'eau, de nouvelles canalisations de collecte des eaux usées, une station de relèvement des eaux usées modernisée et une nouvelle conduite de refoulement des eaux usées pour se raccorder au réseau d'égouts de la municipalité régionale de Wood Buffalo (RMWB).

Victaulic s'est associé à ce projet pour fournir un ensemble complet de solutions, dont la modélisation du projet et la fabrication d'éléments et le système de tuyauterie de surface de 3/4" (DN20) – 12" (DN300). Ce système a été relié à quatre pompes installées sur le site. Un ensemble de solutions de contrôle de débit y a également été intégré, dont les robinets de régulation hydraulique série 970N, les vannes papillon en acier inoxydable série 461 Vic-300 et les vannes papillon à deux voies en acier inoxydable série 461 Vic-300.

S'appuyant sur les fichiers de conception 3D créés par l'ingénieur, l'équipe de conception et de construction virtuelle de Victaulic (VDC) a créé un ensemble complet de plans, dont les modèles 3D et les tronçons de fabrication. L'ensemble a fait l'objet d'un partage permanent par vidéoconférence avec Goldbar, le sous-traitant en installation mécanique, afin de passer en revue le processus d'installation et d'identifier tout problème de montage avant l'installation. Plus de 250 colliers ont été assemblés sur plus de 50 pièces d'espacement finies et ont été livrés étiquetés sur le site pour faciliter l'installation. Les canalisations ont été assemblées dans les installations de Victaulic à Edmonton et livrées sur le site pour être installées sur place.

La conception et la facilité d'installation des produits Victaulic ont permis à Goldbar d'installer la majorité des canalisations en trois jours avec une équipe de deux personnes seulement. Cela a permis de réduire considérablement le délai global du projet et de rattraper certains des retards qui avaient été pris au début du projet.

L'ingénieur du projet, M. McElhanney, a également été impressionné par les solutions proposées par Victaulic et par la facilité de démontage et de remontage du produit pour son entretien ultérieur. Selon M. McElhanney, « le système en acier inoxydable conçu par Victaulic n'a pas seulement été construit en peu de temps, mais il était également agréable à l'œil. Ce projet était important pour la communauté amérindienne et il lui apportera des avantages durables dans les années à venir. »

Lien externe 

Château d'eau et station de pompage n° 468 First Nations

Répondre à un besoin critique (pages 15 à 17), Water Canada