Les dépôts d'explosifs des mines sont des zones extrêmement sensibles et volatiles qui doivent être couvertes par un système de protection incendie fiable et pleinement fonctionnel. Auparavant, ces systèmes nécessitaient que du personnel se trouve tout près du risque d'incendie pour activer manuellement le système de sprinkleurs. Grâce au développement et à la disponibilité de systèmes de sprinkleurs automatiques, le personnel n'a plus besoin de se mettre en danger pour déclencher manuellement le système.
Flying Fox a pris la décision d'abandonner son système de protection incendie à commande manuelle au profit d'un système automatique. Située dans la région de Goldfields, en Australie-Occidentale, la mine Flying Fox a été la première à utiliser les systèmes déluge automatiques de Victaulic dans son dépôt d'explosifs souterrain. Grâce à leur qualité inégalée et à leur délai de déclenchement le plus rapide du marché, les systèmes déluge Victaulic FireLock™ NXT série 769 assurent une détection rapide des dangers et offrent la plus grande couverture d'eau disponible ainsi qu'une fonction de réinitialisation automatique pour que le système soit toujours en service. La configuration simplifiée des trims a permis une installation rapide et facile, tandis que la formation sur site a garanti la bonne installation du système, ce qui a atténué les risques.