Un maître d'ouvrage dans le Bassin permien a récemment achevé la construction d'une nouvelle installation de production et a choisi de s'associer à Victaulic pour ses solutions de fabrication à intégration verticale. L'équipe de modélisation interne de Victaulic a ainsi travaillé en étroite collaboration avec le maître d'ouvrage pour concevoir les systèmes de tuyauterie de la zone de confinement, des séparateurs du site et des conduites de pétrole, d'eau et de ventilation.
Le système 2’’ – 8’’ a été fabriqué dans l'atelier de fabrication de Victaulic et envoyé en 3 livraisons séquentielles pour respecter la stratégie de construction unique du projet. Les ingénieurs de terrain de Victaulic étaient en outre présents sur place au moment de la livraison pour former et aider l'installateur ainsi que l'équipe. Tous les systèmes ont été assemblés sans la moindre difficulté et 95 % du projet a pu être réalisé en un peu plus de 2 semaines.
Le partenariat avec Victaulic a permis d'atténuer les risques et de maximiser la productivité sur site. Et grâce aux solutions de fabrication à intégration verticale de Victaulic, l'installation de production a pu être mise en service dans les délais et le budget prévus.