Les systèmes de tuyauterie de base, notamment l'alimentation en air et en eau, sont indispensables pour mettre une installation en service. Une fois opérationnels, ces systèmes essentiels doivent fonctionner de manière constante et fiable afin de limiter les temps d'arrêt et les retards de production.
Les solutions Victaulic ont été récemment installées sur le système de tuyauterie d'une usine d'air comprimé à Midland, dans le Michigan (États-Unis). Soucieux de limiter les risques de surcoûts et de retards d'installation, le maître d'ouvrage a choisi d'utiliser les solutions Victaulic en acier inoxydable sur le système d'air comprimé. Il a opté pour la gamme Victaulic VicPress™ pour la tuyauterie ¾" à 1 ½", et les colliers et raccords en acier inoxydable pour le système 2" à 4".
Le matériel a été livré sur place conformément à la décision du maître d'ouvrage, qui a été épaulé par les ingénieurs de chantier de Victaulic tout au long de l'installation. Le système Victaulic a été installé facilement, et la vérification visuelle a permis au maître d'ouvrage de s'assurer que les lignes d'alimentation en air comprimé fonctionneraient de manière fiable pendant toute la durée de vie de l'installation.
Désormais opérationnelle, l'usine d'air comprimé continuera à bénéficier des avantages des systèmes Victaulic tout au long de sa maintenance. Grâce à son assemblage mécanique réversible, le système Victaulic est facile à démonter et offre un accès rapide, ce qui réduit les temps d'arrêt et les opérations de maintenance programmée.
En choisissant Victaulic, le maître d'ouvrage a pu limiter les risques et maximiser la productivité tout en réduisant le coût total d'installation.