Centrale hydroélectrique de Boundary

project at glance

View Gallery
Project Type: Hydroelectric Dam
Maître d'ouvrage : Seattle City Light
Ingénieur : Seattle City Light
Installateur : Fire Protection Specialists
Matériau de tube :
  • Carbon Steel - Galvanized
Diamètre des tubes : ½ - 2”/ DN15-50
Localisation : Pend Oreille County, Washington, USA

Le Boundary Dam se trouve sur la rivière Pend Oreille, dans le nord-est de Washington. La centrale hydroélectrique et le barrage génèrent de l'énergie pour la ville de Seattle. Le projet hydroélectrique Boundary fournit plus d'un tiers de l'électricité de Seattle City Light. Le site se compose de turbines de 299 000 chevaux et d'installations de production d'électricité qui produisent une énergie propre et renouvelable.

Seattle City Light avait besoin d'un système d'extinction des incendies capable d'assurer la sécurité de l'installation hydroélectrique de Boundary Dam. Fire Protection Specialists, l'installateur de ce projet, a fait confiance au système d'extinction des incendies Victaulic Vortex pour assurer la sécurité des habitants et de la faune aux alentours tout en protégeant l'enceinte des turbines de Boundary Dam. Le système Victaulic Vortex est une technologie hybride qui éteint les incendies par absorption de chaleur et appauvrissement en oxygène avec une présence minimale d'eau. Avec Victaulic Vortex, même pendant la décharge, le personnel est en sécurité grâce à une conception durable entièrement composée d'agents non toxiques. Le système maintient également des niveaux d'oxygène suffisants pour respirer.

Le système Victaulic Vortex s'intègre parfaitement aux systèmes d'alarme et de détection ainsi qu'à la technologie de sécurité de l'établissement. D'autres systèmes de suppression ou de réduction des émissions de CO2, qui utilisent des produits chimiques secs, n'étaient pas une solution adéquate pour ce projet, car leur décharge risquait d'endommager l'équipement et d'entraîner une longue période d'arrêt des installations pour effectuer la réparation et le remplacement du matériel. En cas d'incendie, le système Victaulic Vortex est rechargé rapidement, permettant ainsi une reprise du travail quasi immédiate.

 

Publications

Touring To and Through Boundary Dam, Thunder Press

Stepping beyond standard to enhance safetyWater Power Magazine

 

Liens externes 

Vidéo de Northwest Backroads sur le Boundary Dam