En 2016, l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) a adopté le Toxic Substances Control Act. Cette loi vise à hiérarchiser, évaluer et réglementer les substances chimiques et prévoit notamment l'obligation pour les industriels de déclarer les produits chimiques fabriqués ou transformés aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Deux de ces produits sont les substances chimiques PFAS et PFOS. En août 2018, le conseil municipal de Marana a unanimement décidé de solliciter la conception et la construction d'une station de traitement de l'eau pour les deux systèmes de Marana Water dans lesquels des composés chimiques non autorisés avaient été identifiés (PFO et 1,4–dioxane).
En 2018, la ville de Marana a lancé un projet de 14 millions de dollars pour la conception et la construction de deux stations de traitement de l'eau au niveau de puits existants, la station de Picture Rocks et celle d'Airline Lambert, afin d'éliminer les PFAS à l'aide de charbon actif granulaire (GAC). La ville de Marana a embauché l'entreprise Carollo en janvier 2019, puis la société Archer Western en tant que gestionnaire en mai 2019.
Victaulic a travaillé avec les parties prenantes du projet pour optimiser la tuyauterie de la station de traitement des eaux d'Airline Lambert. L'entreprise a fourni des solutions préfabriquées afin de simplifier l'installation et de s'adapter aux différents sites et à la zone de stockage limitée. Les solutions de Victaulic ont été utilisées pour la station de traitement d'Airline Ambert pour les applications suivantes : dessableurs, filtres à manche, bac de purge, unité de PAO UV, installateurs de GAC, et bac du lavage à contre-courant du GAC. Dans le cadre de ces applications, les solutions Victaulic suivantes ont été installées :
- Colliers flexibles AGS Style W77
- Raccords rainurés AGS
- Colliers rigides QuickVic™ style 107N
- Colliers flexibles QuickVic™ 177N
- colliers flexibles Style 77 ;
- Assemblages à mouvement dynamique style 257C
- Vannes papillon série 761 Vic-300™ Masterseal™ Victaulic
Victaulic a fourni à Marana un concept reproductible, fiable et sûr qui répond au besoin d'expansion des infrastructures de la ville. Marana a largement tiré profit des solutions de Victaulic pour le marché de l'eau et cherche maintenant à généraliser le recours à Victaulic non seulement pour ses 26 futurs sites, mais aussi pour toutes les applications liées à ses besoins en infrastructures.
Cliquez ICI pour en savoir plus sur la station de traitement des eaux de Picture Rocks qui faisait partie du projet de construction gérée de la ville de Marana.
Publications
Archer Western Completes Marana Water Treatment Campuses
Liens externes
Award
Marana Water wins award for treatment campuses, Town of Marana