Series 972S-2B-H Watchdog Pressure Reducing Valve (PRV) Combo with Integrated Low-Flow Bypass

  • Série 972S-2B-H Victaulic | Modèle BC-72S-2B-H-P Bermad
  • Diamètres de 1½ à 8" | DN40 – DN200
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 21 bar
  • Système de réduction de pression à membrane à commande hydraulique
  • Réduit la pression amont supérieure (entrée) de façon à abaisser la pression aval (sortie), quelle que soit la demande fluctuante ou la pression amont variable
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus