Soupape de sûreté différentielle TA série 782

  • Régulation de la pression avec bypass ajustable pour les systèmes de chauffage et climatisation
  • Diamètres de ½ à 1¼” | DN15 à DN32
  • Pressions jusqu'à 290 psi | 2 000 kPa | 20 bar
  • Température de fonctionnement de −4 °F à 248 °F | de −20 °C à 120 °C
  • Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus