Support VicFlex™ style ABBA
- Conçu pour les applications pendantes ou murales, permet de raccorder le flexible de l'embranchement à la tête de sprinkleur
- Barre carrée universelle avec une longueur nominale de 14″ | 355,6 mm, conçue pour s'adapter à un dégagement jusqu'à 4″ | 101,6 mm, à partir de la surface du plafond
- Disponibilité au niveau régional : contactez Victaulic pour en savoir plus