Support Style AB7 VicFlex™
- Support monobloc, pour plafonds suspendus ou encastrés
- Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un tube fileté noir, plus besoin d'outils de découpage salissants
- Diamètres 24" | 610 mm et 48" | 1 219 mm
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Titre | Numéro | Download or Add to Collection |
---|---|---|
Fiche technique du tuyau flexible tressé série AH2-300 VicFlex™ | 10.84 | |
Support Style AB7 VicFlex™ Manuel d'Installation | I-VICFLEX-AB7 | |
Flexible tressé Série AH1 et AH1-CC VicFlex™ Fiche technique | 10.95 | |
Fiche technique du tuyau flexible tressé série AH2 et AH2-CC VicFlex™ | 10.85 |
Confidence. Speed. Performance. Fully engineered and manufactured by Victaulic, VicFlex™ offers unparalleled confidence with 100% kink-resistance, unmatched speed –