Support Style AB7 VicFlex™ – Réglable
- Support monobloc, pour plafonds suspendus ou encastrés
- Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un tube fileté noir, plus besoin d'outils de découpage salissants
- Diamètres 27 1/2″ | 700 mm et 55″ | 1400 mm
Rechercher des manuels et des fiches techniques.
Ressource | Numéro | Téléchargements | Collection |
---|---|---|---|
Fiche technique du tuyau flexible tressé série AH2-300 VicFlex™ | 10.84 |
|
|
Support Style AB7 VicFlex™ Manuel d'Installation | I-VICFLEX-AB7 |
|
|
Flexible tressé Série AH1 et AH1-CC VicFlex™ Fiche technique | 10.95 |
|
|
Fiche technique du tuyau flexible tressé série AH2 et AH2-CC VicFlex™ | 10.85 |
|
Raccords de sprinkleurs flexibles Fiabilité. Rapidité. Performance. Entièrement conçu et fabriqué par Victaulic, VicFlex™ offre une fiabilité inégalée avec 100 % de résistance à la torsion,