Support style AB2 VicFlex™

  • Support monobloc, pour plafonds suspendus ou encastrés
  • Support central supérieur/inférieur – permet l'installation et le réglage vertical depuis le dessus ou le dessous de la surface du plafond
  • Peut s'installer au-dessus d'une dalle de plafond, plus besoin d'outils de découpage salissants
  • Diamètres 24" | 610 mm et 48" | 1 219 mm