VicFlex™ Série AQD – Canalisations FRP

  • Applications utilisant des canalisations en plastique renforcé en fibre de verre
  • Embases de montage carrées ou rondes
  • Rayon de courbure minimal du flexible : FM 6″ | 150 mm
  • Longueurs de flexible : 24, 48, 72″ | 610, 1 220, 1 830 mm
  • Pressions jusqu'à 175 psi | 1207 kPa | 12 bar