Flexible tressé série AH2-CC VicFlex™ 

  • Technologie de collier intégré brevetée ; permet une installation rapide et sûre et une confirmation visuelle patin contre patin
  • Rayons de courbure les plus serrés ; 100% résistants au tortillement
  • Minimum bend radius: cULus  2″ | 51 mm, FM  7″ | 178 mm, VdS/LPCB  3″ | 76.2 mm
  • Diamètres de 31 à 72″ | 790 à 1 830 mm
  • Pressions jusqu'à 232 psi | 1600 kPa | 16 bar