Flexible tressé série AH2-C2C VicFlex™

  • Conception et fabrication 100 % Victaulic®
  • Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un tube fileté noir, 100 % résistant au tortillement
  • Raccordement tube-tube afin d'éviter les obstructions et décalages
  • Rayon de courbure minimum : 2″ | 51 mm
  • Diamètres de 31 à 72″ | 790 à 1 830 mm
  • Pressions jusqu'à 200 psi | 1 375 kPa