Flexible tressé série AH2 VicFlex™ 

  • Rayons de courbure les plus courts ; conception et fabrication 100 % Victaulic®
  • Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un tube fileté noir, 100 % résistant au tortillement
  • Minimum bend radius: cULus  2″ | 51 mm, FM  7″ | 178 mm, VdS/LPCB  3″ | 76.3 mm
  • Diamètres de 31 à 72″ | 790 à 1 830 mm
  • Pressions jusqu'à 232 psi | 1600 kPa | 16 bar