Flexible tressé série AH2-300 VicFlex™ 

  • Flexible haute pression ; conception et fabrication 100 % Victaulic
  • Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un tube fileté noir, 100 % résistant au tortillement
  • Rayon de courbure minimum : FM 8″ | 200 mm
  • Diamètres de 31 à 72″ | 790 à 1 830 mm
  • Pressions jusqu'à 300 psi | 2068 kPa | 20 bars