FLEXIBLE TRESSÉ SÉRIE AH1-CC VICFLEX™

  • Technologie de collier intégré brevetée ; permet une installation rapide et sûre et une confirmation visuelle patin contre patin
  • Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un tube fileté noir, 100 % résistant au tortillement
  • Rayon de courbure minimum : cULus 3" | 76 mm, FM 7" | 178 mm, VdS 3" | 76 mm
  • Diamètres de 31 à 72″ | 790 à 1 830 mm
  • Pressions jusqu'à 232 psi | 1600 kPa | 16 bar