Tuyau flexible tressé série AH1 VicFlex™
- Jusqu'à 10 fois plus rapide qu'un tube fileté noir, 100 % résistant au tortillement
- Rayon de courbure minimum : cULus 3″ | 76 mm, FM 7″ | 178 mm, VdS 3″ | 76 mm
- Diamètres de 31 à 72″ | 790 à 1 830 mm
- Pressions jusqu'à 232 psi | 1600 kPa | 16 bar