Sprinkleur sous air Style VS1 Vicflex™
Fiabilité : répond aux exigences d'installation de la norme NFPA 13
Vitesse : permet d'éliminer les mesures de terrain grâce à la commodité du stock standard
Performance : trois longueurs pratiques et un rayon de courbure serré permettent de réaliser des installations suspendues esthétiquement supérieures.
- Certification cULus Listed
- Tertiaire K5.6
- Réponse rapide et standard
Trois longueurs :
- 38″ / 955 mm
- 50″ / 1 270 mm
- 58″ / 1 475 mm
Configurations des sprinkleurs :
- Pendant caché sous plaque plate
- Pendant encastré
- Pendant manchette et jupe
- Mural encastré
- Mural manchette et jupe