Outil de découpe pour piquages Vic™-Tap II
- Outil de découpe pour piquages comprenant le groupe Mechanical-T Vic‑Tap II style 931 servant à réaliser des piquages sur des systèmes de tubes en acier soumis à des pressions jusqu’à 500 psi | 3447 kPa | 34 bar
- Diamètre de trou 2 3/8 ″ | 60,5 mm
- Alimentation électrique : 110 V, monophasée, 60 Hz, 7,5 A
- Poids : embase de guidage de la perceuse : 15 lb. | 6,8 kg ; moteur de perçage et dispositif d’avance : 16 lb. | 7,3 kg ; vanne style 931, 12 à 15 lb. | 5,4 à 6,8 kg, selon le diamètre (4, 5, 6 et 8" | 100, 125, 150, 200 mm disponibles)
- Capacité standard : sortie de conduite principale 4 à 8" | DN100 à DN200 uniquement × sortie (IPS) 2½" | DN65