Rainureuse par enlèvement de métal VG824

  • La rainureuse VG824 réalise une seule rainure OGS par enlèvement pour les systèmes de tuyauterie sans revêtement.
  • La rainureuse VG824‑ABR réalise une seule rainure OGS par enlèvement qui permet de revêtir le tube pour des applications abrasives
  • La VG824DG a réalisé une double rainure OGS par enlèvement pour les systèmes haute pression, conjointement à l'installation des colliers Style 808 8 – 12" | DN200 – DN300
  • La rainureuse VG824-COR réalise une seule rainure par enlèvement en vue de l'application d'un revêtement en caoutchouc et d'un usinage renforçant la résistance à la corrosion et à l'abrasion
  • Pour applications de 8 à 24”| DN200 à DN600